Menü Keresés

Menetes csapos görgő fékkel 80.0 mm 60.0 kg Sötétszürke

Fekete szintetikus gumiabroncs és galvanizált acélház.
Essentra cikkszám:

10283684

Gyártói cikkszám:

497964

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 31 9.294,5653 Ft
32 + 2.316,1344 Ft
Standard csomagolás: 32

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.295 Ft

1 x 9.294,5653 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Sötétszürke
Görgő típusa Menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot