Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 50.0 mm 70.0 kg Csavarfurat Szürke

Szürke natúr gumi ikerkerekes görgő horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10292655

Gyártói cikkszám:

499653

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 47 4.512,1268 Ft
48 + 1.556,5712 Ft
Standard csomagolás: 48

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.512 Ft

1 x 4.512,1268 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Ikerkerekes csavarfuratos görgő
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot