Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 50.0 mm 70.0 kg Csavarfurat Szürke

Szürke natúr gumi ikerkerekes görgő fékkel és horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10292662

Gyártói cikkszám:

499654

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 7.225,6408 Ft
40 + 2.480,2484 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.226 Ft

1 x 7.225,6408 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Ikerkerekes csavarfurat görgő fékkel
Rögzítés típusa Csavarfurat
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot