Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 50.0 mm 70.0 kg Menetes csap Szürke

Szürke natúr gumi ikerkerekes görgő fékkel és horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10292686

Gyártói cikkszám:

499656

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 31 8.296,4913 Ft
32 + 2.839,4592 Ft
Standard csomagolás: 32

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.296 Ft

1 x 8.296,4913 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Ikerkerekes menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot