Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 50.0 mm 70.0 kg Szerelőcsavar Szürke

Szürke natúr gumi ikerkerekes görgő horganyzott acélházzal.
Essentra cikkszám:

10292693

Gyártói cikkszám:

499657

37 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 4.948,7841 Ft
40 + 1.693,4127 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.949 Ft

1 x 4.948,7841 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Szürke
Görgő típusa Ikerkerekes forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Görgőfoglalat megmunkálása Galvanizált
Vámtarifaszám 8302200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot