20190590
20190590
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 21.052,00 Ft |
10 - 19 | 18.946,80 Ft |
20 - 49 | 17.894,20 Ft |
50 - 99 | 16.841,60 Ft |
100 + | 15.789,00 Ft |
Fogantyú típusa | T-fogantyú |
---|---|
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Panelvastagság | 6-14 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
d6 | M3 x 0.5 |
h1 | 38.0 |
h2 | 36.5 |
h3 | 10.0 |
Súly g | 100.0 |
l1 | 17.0 |
l2 | 5.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 400.0 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.