Menü Keresés

Egyérintéses rögzítő M2 x 0.4 5.0 Rozsdamentes acél

Ez a golyós zárral ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy bütykös kart, amely egy forgáspont körül forog, hogy biztonságosan rögzítse vagy kioldja a zárat. 130 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek, T-fogantyúval rendelkezik és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20190408

Gyártói cikkszám:

20190408

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 23.920,00 Ft
10 - 19 21.528,00 Ft
20 - 49 20.332,00 Ft
50 - 99 19.136,00 Ft
100 + 17.940,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.920 Ft

1 x 23.920,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus T-Handle Grip
Fogantyú anyaga Acél
Panelvastagság 6-10
Clamping force N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d2 tol. H9 14.0
d3 25.0
d5 21.0
h1 19.0
h2 6.5
l1 15.5
m1 M2 x 0.4
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302490099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot