Menü Keresés

Egyérintéses rögzítő M3 x 0.5 8.0 Rozsdamentes acél

Ez a golyós zárral ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy bütykös kart, amely egy forgáspont körül forog, hogy biztonságosan rögzítse vagy kioldja a zárat. 130 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek, T-fogantyúval rendelkezik és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20190415

Gyártói cikkszám:

20190415

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 24.872,00 Ft
10 - 19 22.384,80 Ft
20 - 49 21.141,20 Ft
50 - 99 19.897,60 Ft
100 + 18.654,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.872 Ft

1 x 24.872,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus T-Handle Grip
Fogantyú anyaga Acél
Panelvastagság 6-14
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d2 tol. H9 18.0
d3 34.0
d5 28.0
h1 25.5
h2 10.0
l1 17.0
m1 M3 x 0.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 2600.0
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot