Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 20.0 86.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214142

Gyártói cikkszám:

20214142

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 11.500,513 Ft
5 - 9 10.350,0783 Ft
10 - 19 9.774,8609 Ft
20 + 8.624,426 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.501 Ft

1 x 11.500,513 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 20.0
d2 32.0
l1 86.0
l2 43.0
l3 24.0
Súly g 350.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot