Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 40.0 166.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214166

Gyártói cikkszám:

20214166

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 61.973,9217 Ft
5 - 9 55.776,913 Ft
10 - 19 52.678,4087 Ft
20 + 46.481,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

61.974 Ft

1 x 61.973,9217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 40.0
d2 70.0
l1 166.0
l2 83.0
l3 47.0
Súly g 2900.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot