Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 10.0 52.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214173

Gyártói cikkszám:

20214173

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 11.554,20 Ft
5 - 9 10.399,9304 Ft
10 - 19 9.820,8783 Ft
20 + 8.666,609 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.554 Ft

1 x 11.554,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 10.0
d2 16.0
l1 52.0
l2 26.0
l3 15.0
w1 tol. JS9 3.0
w2 11.4
Súly g 50.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot