20214197
20214197
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 12.765,9913 Ft |
5 - 9 | 11.489,0087 Ft |
10 - 19 | 10.852,4348 Ft |
20 + | 9.575,452 Ft |
Bore dia | Horony |
---|---|
d1 tol. H7 | 16.0 |
d2 | 25.0 |
l1 | 74.0 |
l2 | 37.0 |
l3 | 21.0 |
w1 tol. JS9 | 5.0 |
w2 | 18.3 |
Súly g | 200.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.