Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 25.0 108.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214210

Gyártói cikkszám:

20214210

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 20.332,0174 Ft
5 - 9 18.299,5826 Ft
10 - 19 17.283,3652 Ft
20 + 15.250,93 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.332 Ft

1 x 20.332,0174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 25.0
d2 42.0
l1 108.0
l2 54.0
l3 31.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 28.3
Súly g 800.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot