Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 10.0 48.0 Acél

A tűgörgős csapágyakkal, kerek furattal ellátott egyes kardáncsukló olyan mechanikai rendszerekben használatos, ahol a forgómozgást elferdített tengelyeken kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Hosszú élettartamú, nagy terhelést is kibír, és ellenáll a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214234

Gyártói cikkszám:

20214234

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 16.270,9826 Ft
5 - 9 14.645,0348 Ft
10 - 19 13.832,0609 Ft
20 + 12.202,278 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.271 Ft

1 x 16.270,9826 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 10.0
d2 22.0
l1 48.0
l2 24.0
l3 12.0
Súly g 100.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot