Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 16.0 68.0 Acél

A tűgörgős csapágyakkal, horonnyal ellátott egyes kardáncsukló olyan mechanikai rendszerekben használatos, ahol a forgómozgást elferdített tengelyeken kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Hosszú élettartamú, nagy terhelést is kibír, és ellenáll a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214319

Gyártói cikkszám:

20214319

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 21.359,7391 Ft
5 - 9 19.223,7652 Ft
10 - 19 18.157,6957 Ft
20 + 16.021,722 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.360 Ft

1 x 21.359,7391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 68.0
l2 34.0
l3 16.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 18.3
Súly g 300.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot