Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 25.0 108.0 Acél

A tűgörgős csapágyakkal, horonnyal ellátott egyes kardáncsukló olyan mechanikai rendszerekben használatos, ahol a forgómozgást elferdített tengelyeken kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Hosszú élettartamú, nagy terhelést is kibír, és ellenáll a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214333

Gyártói cikkszám:

20214333

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 32.296,5391 Ft
5 - 9 29.067,6522 Ft
10 - 19 27.453,2087 Ft
20 + 24.224,322 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.297 Ft

1 x 32.296,5391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
l1 108.0
l2 54.0
l3 26.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 28.3
Súly g 1200.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot