Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 32.0 130.0 Acél

A tűgörgős csapágyakkal, horonnyal ellátott egyes kardáncsukló olyan mechanikai rendszerekben használatos, ahol a forgómozgást elferdített tengelyeken kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Hosszú élettartamú, nagy terhelést is kibír, és ellenáll a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214340

Gyártói cikkszám:

20214340

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 42.631,2783 Ft
5 - 9 38.367,00 Ft
10 - 19 36.234,8609 Ft
20 + 31.974,417 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

42.631 Ft

1 x 42.631,2783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 32.0
d2 58.0
l1 130.0
l2 65.0
l3 33.0
w1 tol. JS9 10.0
w2 35.3
Súly g 2000.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot