Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 30.0 132.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214807

Gyártói cikkszám:

20214807

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 25.704,5478 Ft
5 - 9 23.135,2435 Ft
10 - 19 21.850,5913 Ft
20 + 19.277,452 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.705 Ft

1 x 25.704,5478 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 30.0
d2 50.0
l1 132.0
l2 66.0
l3 38.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Súly g 1200.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot