Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 16.0 68.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót horonnyal olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214869

Gyártói cikkszám:

20214869

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 9.870,7304 Ft
5 - 9 8.885,1913 Ft
10 - 19 8.390,5044 Ft
20 + 7.404,965 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.871 Ft

1 x 9.870,7304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 68.0
l2 34.0
l3 16.0
Súly g 300.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot