Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 25.0 108.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót kerek furattal olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214906

Gyártói cikkszám:

20214906

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 19.016,687 Ft
5 - 9 17.114,6348 Ft
10 - 19 16.163,6087 Ft
20 + 14.261,557 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.017 Ft

1 x 19.016,687 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
l1 108.0
l2 54.0
l3 26.0
Súly g 1200.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot