Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 30.0 122.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót kerek furattal olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214913

Gyártói cikkszám:

20214913

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 24.707,5044 Ft
5 - 9 22.237,9044 Ft
10 - 19 21.003,1044 Ft
20 + 18.529,67 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.708 Ft

1 x 24.707,5044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
l1 122.0
l2 61.0
l3 29.0
Súly g 1850.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot