Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 32.0 130.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót kerek furattal olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214920

Gyártói cikkszám:

20214920

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 26.947,0174 Ft
5 - 9 24.251,1652 Ft
10 - 19 22.905,1565 Ft
20 + 20.209,304 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.947 Ft

1 x 26.947,0174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 32.0
d2 58.0
l1 130.0
l2 65.0
l3 33.0
Súly g 2000.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot