Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 40.0 160.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót kerek furattal olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214944

Gyártói cikkszám:

20214944

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 79.253,4522 Ft
5 - 9 71.326,9565 Ft
10 - 19 67.365,6261 Ft
20 + 59.439,13 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

79.253 Ft

1 x 79.253,4522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
Súly g 4600.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot