Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 12.0 56.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót horonnyal olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20214999

Gyártói cikkszám:

20214999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 12.524,40 Ft
5 - 9 11.270,4261 Ft
10 - 19 10.645,3565 Ft
20 + 9.395,217 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.524 Ft

1 x 12.524,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 56.0
l2 28.0
l3 13.0
w1 tol. JS9 4.0
w2 13.8
Súly g 160.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot