Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 30.0 122.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót horonnyal olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215064

Gyártói cikkszám:

20215064

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 29.178,8609 Ft
5 - 9 26.260,5913 Ft
10 - 19 24.803,3739 Ft
20 + 21.885,104 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.179 Ft

1 x 29.178,8609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
l1 122.0
l2 61.0
l3 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Súly g 1850.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot