20215071
20215071
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 31.422,2087 Ft |
5 - 9 | 28.281,5217 Ft |
10 - 19 | 26.709,2609 Ft |
20 + | 23.568,574 Ft |
Bore dia | Horony |
---|---|
d1 tol. H7 | 32.0 |
d2 | 58.0 |
l1 | 130.0 |
l2 | 65.0 |
l3 | 33.0 |
w1 tol. JS9 | 10.0 |
w2 | 35.3 |
Súly g | 2000.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.