Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 35.0 140.0 Acél

Az egyes kardáncsuklót horonnyal olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Tartós, nagy terhelést is elvisel, valamint ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215088

Gyártói cikkszám:

20215088

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 59.638,5391 Ft
5 - 9 53.675,4522 Ft
10 - 19 50.691,9913 Ft
20 + 44.728,904 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

59.639 Ft

1 x 59.638,5391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 35.0
d2 70.0
l1 140.0
l2 70.0
l3 35.0
w1 tol. JS9 10.0
w2 38.3
Súly g 3150.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot