Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 12.0 56.0 304 Rozsdamentes acél

Az egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készül, és csatlakozásonként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és nagymértékben ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215170

Gyártói cikkszám:

20215170

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 18.153,8609 Ft
5 - 9 16.340,0087 Ft
10 - 19 15.431,1652 Ft
20 + 13.617,313 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.154 Ft

1 x 18.153,8609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 56.0
l2 28.0
l3 13.0
Súly g 160.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot