Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 16.0 68.0 304 Rozsdamentes acél

Az egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készül, és csatlakozásonként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és nagymértékben ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215187

Gyártói cikkszám:

20215187

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 19.733,7913 Ft
5 - 9 17.758,8783 Ft
10 - 19 16.773,3391 Ft
20 + 14.802,261 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.734 Ft

1 x 19.733,7913 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 68.0
l2 34.0
l3 16.0
Súly g 300.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot