Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 25.0 108.0 304 Rozsdamentes acél

Az egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készül, és csatlakozásonként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és nagymértékben ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215200

Gyártói cikkszám:

20215200

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 42.240,1304 Ft
5 - 9 38.018,0348 Ft
10 - 19 35.905,0696 Ft
20 + 31.679,139 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

42.240 Ft

1 x 42.240,1304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
l1 108.0
l2 54.0
l3 26.0
Súly g 1200.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot