Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 40.0 160.0 Acél

A tűgörgős csapágyakkal, kerek furattal ellátott egyes kardáncsukló olyan mechanikai rendszerekben használatos, ahol a forgómozgást elferdített tengelyeken kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Hosszú élettartamú, nagy terhelést is kibír, és ellenáll a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215439

Gyártói cikkszám:

20215439

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 89.894,9739 Ft
5 - 9 80.906,2435 Ft
10 - 19 76.411,8783 Ft
20 + 67.423,148 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

89.895 Ft

1 x 89.894,9739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Kerek furat
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
Súly g 4600.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot