20215477
20215477
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 29.221,0435 Ft |
5 - 9 | 26.298,9391 Ft |
10 - 19 | 24.837,887 Ft |
20 + | 21.915,783 Ft |
Bore dia | Horony |
---|---|
d1 tol. H7 | 22.0 |
d2 | 45.0 |
l1 | 95.0 |
l2 | 47.5 |
l3 | 22.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 24.8 |
Súly g | 950.0 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.