Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 40.0 160.0 Acél

A tűgörgős csapágyakkal, horonnyal ellátott egyes kardáncsukló olyan mechanikai rendszerekben használatos, ahol a forgómozgást elferdített tengelyeken kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Hosszú élettartamú, nagy terhelést is kibír, és ellenáll a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215507

Gyártói cikkszám:

20215507

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 97.315,2783 Ft
5 - 9 87.582,60 Ft
10 - 19 82.716,2609 Ft
20 + 72.987,417 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

97.315 Ft

1 x 97.315,2783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
w1 tol. JS9 12.0
w2 43.3
Súly g 4600.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot