Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 50.0 190.0 Acél

A tűgörgős csapágyakkal, horonnyal ellátott egyes kardáncsukló olyan mechanikai rendszerekben használatos, ahol a forgómozgást elferdített tengelyeken kell átvinni. Acélból készül, és csuklónként legfeljebb 45 fokban hajlítható. Hosszú élettartamú, nagy terhelést is kibír, és ellenáll a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20215514

Gyártói cikkszám:

20215514

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 134.297,9217 Ft
5 - 9 120.868,513 Ft
10 - 19 114.153,8087 Ft
20 + 100.724,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

134.298 Ft

1 x 134.297,9217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 50.0
d2 95.0
l1 190.0
l2 95.0
l3 46.0
w1 tol. JS9 14.0
w2 53.8
Súly g 7600.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot