20216269
20216269
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 24.013,4087 Ft |
5 - 9 | 21.612,8348 Ft |
10 - 19 | 20.412,5478 Ft |
20 + | 18.011,974 Ft |
Bore dia | Horony |
---|---|
d1 tol. H7 | 6.0 |
d2 | 16.0 |
l1 | 34.0 |
l2 | 17.0 |
l3 | 8.0 |
w1 tol. JS9 | 2.0 |
w2 | 7.0 |
Súly g | 50.0 |
Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.