Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 8.0 40.0 304 Rozsdamentes acél

Az egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készül, és csatlakozásonként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és nagymértékben ellenáll a kopásnak és a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20216450

Gyártói cikkszám:

20216450

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 24.013,4087 Ft
5 - 9 21.612,8348 Ft
10 - 19 20.412,5478 Ft
20 + 18.011,974 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.013 Ft

1 x 24.013,4087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Horony
d1 tol. H7 8.0
d2 16.0
l1 40.0
l2 20.0
l3 11.0
w1 tol. JS9 2.0
w2 9.0
Súly g 50.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot