Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 50.0 133.0 304 Rozsdamentes acél

A furatmentes tömör végű egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készült, és csuklónként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és rendkívül ellenálló a kopással és a korrózióval szemben.
Essentra cikkszám:

20216191

Gyártói cikkszám:

20216191

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 37.369,9565 Ft
5 - 9 33.634,8783 Ft
10 - 19 31.763,5044 Ft
20 + 28.028,426 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

37.370 Ft

1 x 37.369,9565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Unbored
d tol. h4 50.0
l1 133.0
l2 66.0
l3 42.0
Súly g 1160.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Csapágy típusa Csúszósaru

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot