Menü Keresés

Egyszerű univerzális csukló 32.0 87.0 304 Rozsdamentes acél

A furatmentes tömör végű egyes kardáncsuklót olyan mechanikus rendszerekben használják, ahol a forgó mozgást nem összehangolt tengelyeken keresztül kell átvinni. Rozsdamentes anyagból készült, és csuklónként akár 45 fokban is hajlítható. Tartós, nagy terhelést is kibír, és rendkívül ellenálló a kopással és a korrózióval szemben.
Essentra cikkszám:

20216535

Gyártói cikkszám:

20216535

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 19.503,7044 Ft
5 - 9 17.551,80 Ft
10 - 19 16.577,7652 Ft
20 + 14.629,696 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.504 Ft

1 x 19.503,7044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bore dia Unbored
d tol. h4 32.0
l1 87.0
l2 43.0
l3 26.0
Súly g 290.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Csapágy típusa Csúszósaru

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot