Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | W | SW | W2 | Szín | Anyag | h | Típus | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,0523 Ft - 79,7418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
56,2152 Ft - 167,3853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.744 in
44.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
3 - Szabványos védő
|
||
80,6126 Ft - 80,6126 Ft | 850 Raktáron |
1.717 in
43.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
1.118 in
28.4 mm
|
3 - Szabványos védő
|
||
67,5924 Ft - 67,5924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.717 in
43.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
1.118 in
28.4 mm
|
3 - Szabványos védő
|
||
29,1344 Ft - 95,1288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 - Szabványos védő
|
||
29,1344 Ft - 92,9455 Ft | 730 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
29,0523 Ft - 97,6241 Ft | 1954 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3 - Szabványos védő
|
||
51,7109 Ft - 51,7109 Ft | 1500 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
89,8814 Ft - 89,8814 Ft | 308 Raktáron |
5.315 in
135.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
5
|
||
119,1938 Ft - 119,1938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.571 in
65.3 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
Natúr
|
LDPE
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
14,8547 Ft - 50,2155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
1.685,9922 Ft - 1.972,3121 Ft | 24 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
56,2152 Ft - 94,921 Ft | 1800 Raktáron |
1.744 in
44.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
3 - Szabványos védő
|
||
684,2763 Ft - 712,028 Ft | 80 Raktáron |
5.315 in
135.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
Fekete
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
4
|
||
15,3065 Ft - 51,7751 Ft | 1456 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3 - Szabványos védő
|
||
517,7116 Ft - 601,7196 Ft | 168 Raktáron |
5.118 in
130.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Fekete
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
688,8354 Ft - 712,028 Ft | 40 Raktáron |
5.315 in
135.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Fekete
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
3 - Szabványos védő
|
||
112,1293 Ft - 325,4136 Ft | 24719 Raktáron |
1.906 in
48.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz