Menü Keresés

Élvédő szalag

Raktáron

Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.

  • Ezek a szalagok egyenetlen kialakításúak, bármilyen alakhoz illeszkednek, beleértve a szabálytalan alakokat is.
  • Védi az érzékeny éleket a kopástól és az elhasználódástól, miközben elnyeli az ütéseket, és megakadályozza a felület és a lehetséges kockázatok közötti közvetlen érintkezést.
  • Széles körben használják ipari, kereskedelmi, bútor- és autóipari alkalmazásokban.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SR1050

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W T L t Típus Megveszem
20.468,0635 Ft - 20.468,0635 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
18.962,1818 Ft - 18.962,1818 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
34.978,4713 Ft - 34.978,4713 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
37.772,4223 Ft - 37.772,4223 Ft 1 Raktáron
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
14.130,2636 Ft - 14.130,2636 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
17.240,4056 Ft - 17.240,4056 Ft 35 Raktáron
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
Élvédő 2.7 mm 3.8 mm SR 6449 Fekete

10237663

Ártartomány
20.468 Ft - 20.468 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Tekercs mennyiség
    50
Élvédő (L) (W)

10237656

Ártartomány
18.962 Ft - 18.962 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Tekercs mennyiség
    50
Élvédő 3.7 mm 5.2 mm SR 6449 Fekete

10237670

Ártartomány
34.978 Ft - 34.978 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Tekercs mennyiség
    50
Élvédő 5.3 mm 6.8 mm SR 6449 Fekete

10237687

Ártartomány
37.772 Ft - 37.772 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Tekercs mennyiség
    50
Élvédő 0.8 mm 1.2 mm SR 6449 Fekete

10233405

Ártartomány
14.130 Ft - 14.130 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tekercs mennyiség
    50
Élvédő 1.0 mm 2.0 mm SR 6449 Fekete

10237649

Ártartomány
17.240 Ft - 17.240 Ft

Készletszintek
35 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Tekercs mennyiség
    50