Menü Keresés

EMI tömítés Adhesive 10.7 mm 9.8 mm PU-hab

Poliuretán hab nikkel-réz szövettel bevonva EMI Zavarszűrő öntapadós tömítés - 1. típus.
Essentra cikkszám:

10306468

Gyártói cikkszám:

552044

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 27.741,2309 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

27.741 Ft

1 x 27.741,2309 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális megfogás 5.0 mm
Teljes magasság 9.8 mm
Teljes szélesség 10.7 mm
Tekercs hossza 1.0 m
Kompresszió 10-25%
Tartalmazza 5 x 1.0 m roll
Típus 1
Alak L-alak
Rögzítés típusa Öntapadó szalag – nem vezetőképes
Anyag PU-hab
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot