Menü Keresés

Energiavezető lánc - Zárókonzol

Gyártás alatt

Kábellánc - Zárókonzol a mozgó vezetékek védelmére. Megvédi a vezetékeket és kábeleket a kopástól és a karcolásoktól, valamint megakadályozza a kopást és az összegabalyodást.

  • Anyaga: PA 6
  • Színe: Fekete

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szélesség A szerelőfuratok száma Magasság Megveszem
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
4
7.0 mm
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
8
15.0 mm
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
4
15.0 mm
2.131,6805 Ft - 2.984,3526 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
8
15.0 mm
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
4
10.0 mm
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
8
10.0 mm
2.982,5962 Ft - 4.175,6346 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.0 mm
4
18.0 mm
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
4
15.0 mm
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
4
7.0 mm
2.368,5338 Ft - 3.315,9474 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
4
10.0 mm
Kábellánc zárókonzol;(H);(W)

10371398

Ártartomány
3.315 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA6
  • Szín
    Fekete
  • Magasság
    7.0 mm
  • Szélesség
    7.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
Kábellánc zárókonzol 15.0 mm (H) (W)

10371466

Ártartomány
3.315 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA6
  • Szín
    Fekete
  • Magasság
    15.0 mm
  • Szélesség
    30.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    8
Kábellánc zárókonzol (H) (W)

10371442

Ártartomány
3.315 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA6
  • Szín
    Fekete
  • Magasság
    15.0 mm
  • Szélesség
    15.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
Kábellánc zárókonzol (H) (W)

10371473

Ártartomány
2.984 Ft - 2.131 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA6
  • Szín
    Fekete
  • Magasság
    15.0 mm
  • Szélesség
    40.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    8
Kábellánc zárókonzol (H) (W)

10371428

Ártartomány
3.315 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA6
  • Szín
    Fekete
  • Magasság
    10.0 mm
  • Szélesség
    20.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
Kábellánc zárókonzol (H) (W)

10371435

Ártartomány
3.315 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA6
  • Szín
    Fekete
  • Magasság
    10.0 mm
  • Szélesség
    30.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    8
Kábellánc zárókonzol (H) (W)

10371480

Ártartomány
4.175 Ft - 2.982 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA6
  • Szín
    Fekete
  • Magasság
    18.0 mm
  • Szélesség
    37.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
Kábellánc zárókonzol (H) (W)

10371459

Ártartomány
3.315 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA6
  • Szín
    Fekete
  • Magasság
    15.0 mm
  • Szélesség
    20.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
Kábellánc zárókonzol (H) (W)

10371404

Ártartomány
3.315 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA6
  • Szín
    Fekete
  • Magasság
    7.0 mm
  • Szélesség
    16.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
Kábellánc zárókonzol (H) (W)

10371411

Ártartomány
3.315 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA6
  • Szín
    Fekete
  • Magasság
    10.0 mm
  • Szélesség
    10.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4