Menü Keresés

Erős kötésű szalagtekercs 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

Az erős kötésű szalagok egy habbetéttel rendelkeznek, amely nagy teljesítményű ragasztóval van ellátva, ideális az alkalmazások széles köréhez az értékesítési pontokon és kiskereskedelemben.
Essentra cikkszám:

10384572

Gyártói cikkszám:

472939

43 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 + 14.211,9869 Ft
Standard csomagolás: 12

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

170.544 Ft

12 x 14.211,9869 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Gumi
Szín Törlés
Eltávolíthatóság Tartós
Sorozat 0250C
Vámtarifaszám 3919108025

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot