Menü Keresés

Erős kötésű szalagtekercs 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

Az erős kötésű szalagok egy habbetéttel rendelkeznek, amely nagy teljesítményű ragasztóval van ellátva, ideális az alkalmazások széles köréhez az értékesítési pontokon és kiskereskedelemben.
Essentra cikkszám:

10384619

Gyártói cikkszám:

472943

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 - 29 13.540,9497 Ft
30 + 12.537,9469 Ft
Standard csomagolás: 6

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

81.246 Ft

6 x 13.540,9497 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Akril
Szín Törlés
Eltávolíthatóság Tartós
Sorozat 0250C
Vámtarifaszám 3921909000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot