Menü Keresés

Erős kötésű szalagtekercs 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

Az erős kötésű szalagok egy habbetéttel rendelkeznek, amely nagy teljesítményű ragasztóval van ellátva, ideális az alkalmazások széles köréhez az értékesítési pontokon és kiskereskedelemben.
Essentra cikkszám:

10384626

Gyártói cikkszám:

472944

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 19.545,8785 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

78.184 Ft

4 x 19.545,8785 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Akril
Szín Törlés
Eltávolíthatóság Tartós
Sorozat 0250C
Vámtarifaszám 3921909000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot