Menü Keresés

Erős kötésű szalagtekercs 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

Az erős kötésű szalagok egy habbetéttel rendelkeznek, amely nagy teljesítményű ragasztóval van ellátva, ideális az alkalmazások széles köréhez az értékesítési pontokon és kiskereskedelemben.
Essentra cikkszám:

10384695

Gyártói cikkszám:

472963

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Gumi
Szín Fekete
Eltávolíthatóság Tartós
Sorozat 26
Vámtarifaszám 3919108025

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot