Menü Keresés

Excentrikus késél bilincs M10x1.5 6.35 19.0 Edzett acél

Az éles élű excentrikus befogó egyenetlen vagy törékeny munkadarabok rögzítésére szolgál. Fogazással rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a bilincs szilárdan tartsa a munkadarabot – a kényes vagy törékeny tárgyak sérülésektől való megóvására szolgál. Négy darabos kiszerelésben kapható és acélból készült.
Essentra cikkszám:

20267063

Gyártói cikkszám:

20267063

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 33.661,7217 Ft
5 - 9 31.978,2522 Ft
10 - 19 30.294,7826 Ft
20 + 28.611,313 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.662 Ft

1 x 33.661,7217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10x1.5
d2 20.6
h1 6.35
l1 19.0
Szorítóerő max kN 8.8
s1 1.22
w1 10.2
A/F 7.0
Max nyomaték Nm 28.0
Qty/pack 8.0
Súly g 40.0
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot