Menü Keresés

Excentrikus lehúzó bilincs M4 8.7 8.0 Edzett acél

Az excentrikus lehúzó befogó úgy osztja el a nyomást, hogy közben csökkenti a deformáció vagy sérülés lehetőségét, így tökéletesen alkalmas vékony anyagok, például fémlemezek kezelésére. Apró, tartós és alkalmas a korlátozott helyet igénylő helyzetekben. Acélból készült.
Essentra cikkszám:

20265540

Gyártói cikkszám:

20265540

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 10.330,9044 Ft
5 - 9 9.299,3478 Ft
10 - 19 8.781,6522 Ft
20 + 7.750,0956 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.331 Ft

1 x 10.330,9044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
d2 8.7
l1 8.0
l2 3.0
l3 min 4.0
w1 3.5
w2 ±0.2 4.2
w3 4.6
A/F 2.5
Max nyomaték Nm 1.5
Tartóerő kN 0.09
Súly g 1.43
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot