Menü Keresés

Excentrikus lehúzó bilincs M8 16.9 16.0 Edzett acél

Az excentrikus lehúzó befogó úgy osztja el a nyomást, hogy közben csökkenti a deformáció vagy sérülés lehetőségét, így tökéletesen alkalmas vékony anyagok, például fémlemezek kezelésére. Apró, tartós és alkalmas a korlátozott helyet igénylő helyzetekben. Acélból készült.
Essentra cikkszám:

20265564

Gyártói cikkszám:

20265564

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 13.379,5565 Ft
5 - 9 12.041,2174 Ft
10 - 19 11.373,9652 Ft
20 + 10.035,6261 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.380 Ft

1 x 13.379,5565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
d2 16.9
l1 16.0
l2 6.0
l3 min 8.0
w1 6.6
w2 ±0.2 8.0
w3 8.9
A/F 5.0
Max nyomaték Nm 20.0
Tartóerő kN 2.70
Súly g 9.10
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot