Menü Keresés

Húzórugó 6.1 mm 0.84 Nmm Szénacél

This extension spring is made from carbon steel with a length of 34.8 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.84 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Essentra cikkszám:

10424568

Gyártói cikkszám:

1217394

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 596,15 Ft
150 - 299 541,9545 Ft
300 - 2999 492,6859 Ft
3000 + 447,8963 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

17.885 Ft

30 x 596,15 Ft